The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.1
    • 11827009
    EAN
    4011334268772
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.1

    toz korumalı 2, K.1, beyaz 11827009

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    toz korumalı 2, K.1, beyaz

    11827009

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Derinlik
      14 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Modüler jak
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      2
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    İndirilenler

    • Resim 11827009 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11827009

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Uygunluk beyanı International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315427006 - Yüksek çözünrllk priz K.1, antrasit mat,lake
      3315427006
      Yüksek çözünrllk priz K.1, antrasit mat, lake
    • 2
      12017016 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, K.1, ant. mat,lake
      12017016
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, K.1, ant. mat, lake
    • 3
      10357009 - TAE malzemesiK.1, parlak beyaz
      10357009
      TAE malzemesiK.1, parlak beyaz
    • 4
      11847006 - Hoparlör kapağı, K.1, antrasit mat,lake
      11847006
      Hoparlör kapağı, K.1, antrasit mat, lake
    • 5
      3315437009 - Yüksek çözünrllk priz 90° geçmeli bağlantı, K.1, parlak beyaz
      3315437009
      Yüksek çözünrllk priz 90° geçmeli bağlantı, K.1, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin