The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.1
    • 14097006
    EAN
    4011334297499
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.1

    FCC 2 gang, K.1, antrasit mat,lake 14097006

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    FCC 2 gang, K.1, antrasit mat,lake

    14097006

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Derinlik
      16,50 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      UAE/IAE (ISDN)
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14097006
    PDF
    RoHS report 14097006
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 14097006 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 14097006

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,89 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315437009 - Yüksek çözünrllk priz 90° geçmeli bağlantı, K.1, parlak beyaz
      3315437009
      Yüksek çözünrllk priz 90° geçmeli bağlantı, K.1, parlak beyaz
    • 2
      10057004 - K.1/K.5, mat paslanmaz çelik, lake
      10057004
      K.1/K.5, mat paslanmaz çelik, lake
    • 3
      3315427006 - Yüksek çözünrllk priz K.1, antrasit mat,lake
      3315427006
      Yüksek çözünrllk priz K.1, antrasit mat, lake
    • 4
      10057009 - K.1/K.5, beyaz
      10057009
      K.1/K.5, beyaz
    • 5
      3315417009 - VGA priz, vidalı terminalleri, K.1, parlak beyaz
      3315417009
      VGA priz, vidalı terminalleri, K.1, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin