The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • 85745175
    EAN
    4011334375609
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı

    KNX zaman şalteri Quicklink, ekran, K.1, ant. mat,lake 85745175

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    KNX zaman şalteri Quicklink, ekran, K.1, ant. mat,lake

    85745175

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    85221100
    85221100
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 42 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 13437003

      4'lü dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13837006

      4'lü yatay çerçeve, K.1, ant. mat, lake

      €0,00  / *
    • 13737004

      3'lü yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme

      €0,00  / *
    • 13637004

      2'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme

      €0,00  / *
    • 13837004

      4'lü yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey

      €0,00  / *
    • 13437004

      4'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat

      €0,00  / *
    • 13537004

      5'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat

      €0,00  / *
    • 85020100

      €0,00  / *
    • 85221100

      €0,00  / *
    • 13337004

      3'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey

      €0,00  / *
    • 13537003

      5'li dikey çerçeve, K.5, diğer, eloksallı

      €0,00  / *
    • 13337003

      3'lü dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13937003

      5'li yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13837003

      4'lü yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13737003

      3'lü yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13637003

      2'li yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13537006

      5'li dikey çerçeve, K.1, ant. mat, lake

      €0,00  / *
    • 13437006

      4'lü dikey çerçeve, K.1, ant.

      €0,00  / *
    • 13337006

      3'lü dikey çerçeve, K.1, ant. mat, lake

      €0,00  / *
    • 13937006

      5'li yatay çerçeve, K.1, ant. mat, lake

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      quick­link
    Ekipman
    • Kanal Sayısı
      2
    • Yaz-/kış geçişi
      Evet
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Fonksiy­onlar
    • çalışma süresi
      2 min
    • Astro zaman kaydırması
      2 h
    • Pil yedekleme
      8 h
    • Yıl cinsinden güç rezervi
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, 1 yukarı/aşağı çalışma modu, Yapılandırılab­ilir iletim ve/veya alım davranışı, Anahtar kilidi ile, Parti işlevi, otomatik, radyo ve geniş­letme ünitesi komut­larının yürütülm­emesi (kil­i­tleme koru­ması), Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      70 mm
    • Derinlik
      30 mm
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 85745175
    PDF
    RoHS report 85745175
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 85745175 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 85745175

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB 2022-05-23 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,26 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink | Hager Türkiye

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      VD5
      18,69 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      2,26 MB
      Resim Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,60 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      288,56 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      286,16 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TU406 -
      TU406
    • 2
      85345131 - KNX  hrkt ddktr 1,1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
      85345131
      KNX hrkt ddktr 1, 1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
    • 3
      85345139 - KNX  hrkt ddktr 1,1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
      85345139
      KNX hrkt ddktr 1, 1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
    • 4
      85145175 - KNX 1'li buton Quicklink, K.1, ant. mat,lake
      85145175
      KNX 1'li buton Quicklink, K.1, ant. mat, lake
    • 5
      85020100 -
      85020100

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin