The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • TU406
    EAN
    3250616014060
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı

    TU406

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TU406

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Frekans, iletim
      868 - 868 MHz
    • Radyo iletim frekansı
      868,30 MHz
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      6 - 6 V
    Fonksiy­onlar
    • İç mekan­larda maks. radyo iletim erimi
      30 m
    • Dış mekanda maks. radyo iletim erimi
      100 m
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      6
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP30
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      0 - 45 °C
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    Ölçüler
    • Yükseklik
      133,6 mm
    • Genişlik
      50,2 mm
    • Derinlik
      16 mm
    Ekipman
    • Bataryalı
      Evet
    Pil
    • Pil ömrü
      5 yıl
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TU406
    PDF
    Hager RoHS report TU406
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TU406 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TU406

    • Kullanım kılavuzu

      Resim Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24 | Hager Türkiye

      Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24

      PDF
      1,90 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TU406 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TU406

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      240,98 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TU406 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TU406

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      159,17 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2025-07-08

      PDF
      117,53 kB
      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,01 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85145131 - KNX 1'li  Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
      85145131
      KNX 1'li Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
    • 2
      TRM691E -
      TRM691E
    • 3
      85656231 - KNX  duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak siyah
      85656231
      KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak siyah
    • 4
      TRM690G -
      TRM690G
    • 5
      85421200 - univ. touch dimmer 1 gang,
      85421200
      univ. touch dimmer 1 gang,

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin