Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 68 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
-
Kanal Sayısı2
-
Verici görev döngüsü1 %
-
KNX radyo Bus sistemi ileEvet
-
Alıcı kategorisi2
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
FonksiyonKolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Yapılandırılabilir iletim ve/veya alım davranışı, Sıfırlama işlevi (fabrika ayarına)
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Kurulum kılavuzu en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
KNX ürün veritabanı
KNX Database (from ETS3) for 851451xx - KNX radio button 1gang quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
VD521,89 MBKNX Database (from ETS4) for 851451xx - KNX radio button 1gang quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD18,30 MB -
Uygulama Kılavuzu
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-17
PDF323,84 kB