The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • 85655182
    EAN
    4011334369356
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı

    KNX duvar vericisi 1'li düz solar Quicklink, parlak beyaz 85655182

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    KNX duvar vericisi 1'li düz solar Quicklink, parlak beyaz

    85655182

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı 3 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı
    • 10148982

      4'lü çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10128982

      2'li çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10158982

      5'li çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      quick­link
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      3 - 3 V
    Ekipman
    • Kanal Sayısı
      2
    • Verici görev döngüsü
      1 %
    Bağlantı
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    • Alıcı kategorisi
      2
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Ölçüler
    • Montaj yüksekliği
      14 mm
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • RAL kod
      RAL'a benzer 1013
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    • Gerilim
      Güneş pilleri ile güç beslemesi
    • kurulum modu
      Düz yüzeye montaj ve kombinasy­on­ların uzatıl­ması için

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 85655182
    PDF
    RoHS report 85655182
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 85655182 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 85655182

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Türkiye

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      292,46 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      290,47 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85020100 -
      85020100
    • 2
      85345139 - KNX  hrkt ddktr 1,1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
      85345139
      KNX hrkt ddktr 1, 1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
    • 3
      TU406 -
      TU406
    • 4
      85345131 - KNX  hrkt ddktr 1,1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
      85345131
      KNX hrkt ddktr 1, 1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
    • 5
      85145129 - KNX 1'li  Quicklink, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      85145129
      KNX 1'li Quicklink, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin