85020100
EAN
4011334375869
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (18)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 18 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarıquicklink
Bağlantı
-
KNX radyo Bus sistemi ileEvet
-
Montaj tipiTırnaklı montaj, Vida bağlantısı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik22 mm
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
Metinler
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge