KNX 1'li buton Quicklink, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake 85145173
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 43 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
-
Kanal Sayısı2
-
Verici görev döngüsü1 %
-
KNX radyo Bus sistemi ileEvet
-
Alıcı kategorisi2
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
ColourPaslanmaz çelik
-
FonksiyonKolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Yapılandırılabilir iletim ve/veya alım davranışı, Sıfırlama işlevi (fabrika ayarına)
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Kurulum kılavuzu en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
KNX ürün veritabanı
KNX Database (from ETS3) for 851451xx - KNX radio button 1gang quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
VD521,89 MBKNX Database (from ETS4) for 851451xx - KNX radio button 1gang quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD18,30 MB -
Uygulama Kılavuzu
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-17
PDF323,84 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-06-17
PDF311,67 kB