The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Radyo frekans çözümleri
  • KNX Radyo - hızlı bağlantı
  • 85656283
  • Bina yönetim sistemi KNX

KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink,/B.7, al. mat,lake 85656283

EAN
4011334370642
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink,/B.7, al. mat,lake

85656283

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    quick­link
Gerilim
  • Çalışma gerilimi
    3 - 3 V
Ekipman
  • Kanal Sayısı
    4
  • Verici görev döngüsü
    1 %
Bağlantı
  • Radyo protokolü
    KNX Radyo
  • Alıcı kategorisi
    2
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
Ölçüler
  • Montaj yüksekliği
    14 mm
Malzemeler
  • Colour
    Alüminyum
  • Malzeme
    Termo­plastik
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
Metinler
  • Fonksiyon
    Kolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
  • Koruma
    Sökül­meye karşı koruma ile
  • kurulum modu
    Düz yüzeye montaj ve kombinasy­on­ların uzatıl­ması için

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

REACH declaration 85656283
PDF
RoHS report 85656283
PDF

İndirilenler

  • Resim 85656283 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 85656283

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Türkiye

    Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

    Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)

    KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

    VD5
    14,65 MB
    Resim KNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)

    KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,25 MB
  • Uygulama Kılavuzu

    Resim Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

    Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    85121200 - röle girişi,
    85121200
    röle girişi,
  • 2
    85421200 - univ. touch dimmer 1 gang,
    85421200
    univ. touch dimmer 1 gang,
  • 3
    85346139 - KNX  hrkt ddktr 2,2 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
    85346139
    KNX hrkt ddktr 2, 2 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
  • 4
    85656239 - KNX  duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak beyaz
    85656239
    KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak beyaz
  • 5
    85656277 - KNX  duvar vericisi 2'li düz Quicklink, K.5, al. mat,lake
    85656277
    KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, K.5, al. mat, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin