The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • TRE500
    EAN
    3250617573375
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • Daha fazla gör

    Hareket dedektörlü,pilli, IP55, beyaz TRE500

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Hareket dedektörlü,pilli, IP55, beyaz

    TRE500

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy
    • Minimum görev döngüsü
      5 s
    Ölçüler
    • Kurulum yüksekliği
      4 - 4 m
    Fonksiy­onlar
    • Maksimum görev döngüsü
      30 min
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    Aydın­latma
    • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
      5 - 1,000 lx
    Algılama
    • Algılama açısı, ayar­lanab­ilir
      45 - 90 °
    • Yatay algılama açısı
      220 - 220
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Malzemeler
    • Malzeme
      Akri­loni­tril-Bütadi­en-­Stiren (ABS), Polikar­bonat (PC)
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      9010
    Metinler
    • Fonksiyon
      Dimmer yuvalarında kapatma ön uyarısı, Varlık simülasyonu için hafıza işlevi ile, Düğme aracılığıyla cevap parlaklığı için öğretme işlevi, Anahtar kilidi ile, 2 saat boyunca açmak için parti işlevi, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      16 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      10 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TRE500
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TRE500 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TRE500

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fi-FI, pl-PL 2010-07-02 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fi-FI, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      12,44 MB
      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • Ürün eki

      Resim Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Türkiye

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Ürün eki International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Türkiye

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,28 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TRE520 -
      TRE520
    • 2
      80262170 -
      80262170
    • 3
      80262280 -
      80262280
    • 4
      80262180 -
      80262180
    • 5
      TRE521 -
      TRE521

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin