The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • TXC513
    EAN
    3250612256280
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • Tavan dedek­törleri
    • Daha fazla gör

    TXC513

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TXC513

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Algılama
    • Algılama açısı
      360 - 360
    • Sensör tipi
      Hareket dedek­törü, Varlık dedek­törü
    • Yatay algılama açısı
      360 - 360
    Ayarlar
    • Minimum görev döngüsü
      5 s
    Ölçüler
    • Kurulum yüksekliği
      2,50 - 2,50 m
    Malzemeler
    • RAL kod
      9010
    • Malzeme
      Plastik, Termo­plastik
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Ekipman
    • Trafo merkezi girişi
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    • Tavana kurulum mümkündür
      Evet
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı, Aydın­latma şiddeti ölçümü
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      5 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      10 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXC513
    PDF
    RoHS report TXC513
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TXC513 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TXC513

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,15 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Türkiye

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Türkiye

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Resim Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Türkiye

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2024-01-18 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2024-01-18

      PDF
      109,84 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-04-27 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-04-27

      PDF
      405,37 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      80262170 -
      80262170
    • 2
      TXD501 -
      TXD501
    • 3
      TXC518 -
      TXC518
    • 4
      TXC515 -
      TXC515
    • 5
      TXD505 -
      TXD505

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin