• Sensörler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • TXD501
    EAN
    3250612256310
    VPE
    1 parça
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • Tavan dedek­törleri
    • Daha fazla gör

    TXD501

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TXD501

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Algılama
    • Algılama açısı
      360 - 360
    • Sensör tipi
      Hareket dedek­törü, Varlık dedek­törü
    • Yatay algılama açısı
      360 - 360
    Ayarlar
    • Minimum görev döngüsü
      5 s
    Ölçüler
    • Kurulum yüksekliği
      2,50 - 2,50 m
    Malzemeler
    • RAL kod
      9010
    • Malzeme
      Plastik, Termo­plastik
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Ekipman
    • Trafo merkezi girişi
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    • Tavana kurulum mümkündür
      Evet
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      2,50 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      5 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD501
    PDF
    RoHS report TXD501
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TXD501 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TXD501

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,37 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Türkiye

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Türkiye

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Resim Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Türkiye

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2024-01-18 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2024-01-18

      PDF
      105,74 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2024-01-18 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2024-01-18

      PDF
      117,19 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85122200 -
      85122200
    • 2
      80262160 -
      80262160
    • 3
      75962865 - KNX hareket dedektör modülü için kapak (siyah)
      75962865
      KNX hareket dedektör modülü için kapak (siyah)
    • 4
      80262270 -
      80262270
    • 5
      TRE521 -
      TRE521
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin