• Sensörler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • 80262280
    EAN
    3250617154598
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    80262280

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    80262280

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy
    • Minimum görev döngüsü
      10 s
    Ölçüler
    • Önerilen kurulum yüksekliği
      2,20 - 2,20 m
    Fonksiy­onlar
    • Maksimum görev döngüsü
      30 min
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Hayır
    Gerilim
    • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
      21 - 32 V
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Elektrik akımı
    • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
      10 mA
    Aydın­latma
    • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
      5 - 1,000 lx
    Algılama
    • Algılama açısı, ayar­lanab­ilir
      45 - 90 °
    • Yatay algılama açısı
      90 - 180
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    Metinler
    • Buton
      Otomatik/sürekli AÇIK/sürekli KAPALI düğmesi ile
    • Çalışma modu
      3 çalışma modu ile: otomatik/sürekli AÇIK/sürekli KAPALI
    • Fonksiyon
      Varlık simülasyonu, Parti işlevli
    • kurulum modu
      Kör kapaklar ile, Sökül­meye karşı koruma ile
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      8 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      6 m
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 80262280
    PDF
    RoHS report 80262280
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 80262280 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 80262280

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, tr-TR 2021-10-04 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager Türkiye

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
      Resim ETS Database for 80262xxx | Hager Türkiye

      ETS Database for 80262xxx

      KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Türkiye

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Resim Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager Türkiye

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Uygulama Kılavuzu International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Resim Application description ETS for KNX Motion detector (TR, 2016-02) | Hager Türkiye

      Application description ETS for KNX Motion detector (TR, 2016-02)

      Uygulama Kılavuzu tr-TR 2016-02-19

      PDF
      4,39 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TRE521 -
      TRE521
    • 2
      75962865 - KNX hareket dedektör modülü için kapak (siyah)
      75962865
      KNX hareket dedektör modülü için kapak (siyah)
    • 3
      85122200 -
      85122200
    • 4
      80262160 -
      80262160
    • 5
      TRE520 -
      TRE520
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin