The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • TRE520
    EAN
    3250617573702
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • Daha fazla gör

    TRE520

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TRE520

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy
    • Minimum görev döngüsü
      30 s
    Ölçüler
    • Kurulum yüksekliği
      4 - 4 m
    • Önerilen kurulum yüksekliği
      2,50 - 2,50 m
    Fonksiy­onlar
    • Maksimum görev döngüsü
      15 min
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Aydın­latma
    • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
      5 - 1,000 lx
    Algılama
    • Algılama açısı
      220 - 220
    • Yatay algılama açısı
      220 - 220
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 55 °C
    Malzemeler
    • Malzeme
      Akri­loni­tril-Bütadi­en-­Stiren (ABS), Polikar­bonat (PC)
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      9010
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, hareket olduğunda/ol­madığında sahne çağırma, Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    • kurulum modu
      Duvar ve tavana montajı için, adaptör ile köşe montajı
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      16 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      10 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE520
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TRE520 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TRE520

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Resim Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Türkiye

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,28 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TRE500 - Hareket dedektörlü,pilli, IP55, beyaz
      TRE500
      Hareket dedektörlü, pilli, IP55, beyaz
    • 2
      80262170 -
      80262170
    • 3
      80262280 -
      80262280
    • 4
      80262180 -
      80262180
    • 5
      TRE521 -
      TRE521

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin