Teknik özellikler
-
Algılama açısı360 - 360
-
Sensör tipiHareket dedektörü
-
Yatay algılama açısı360 - 360
-
Minimum görev döngüsü5 s
-
Kurulum yüksekliği8 - 8 m
-
RAL kod9010
-
MalzemePlastik, Termoplastik
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
Trafo merkezi girişiHayır
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
-
Tavana kurulum mümkündürEvet
-
Veri üretmekEvet
-
Veri türleriTemel bilgiler, Genel KNX telgrafı, Aydınlatma şiddeti ölçümü
-
Veri biçimleriKNX (TP)
-
Tahmini günlük veri hacmi10 KB - 100 KB
-
Gerçek zamanlı veri üretimiEvet
-
Cihazda depolanan verilerHayır
-
Önden maksimum iletim aralığı7 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı11 m
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1017,50 kB -
KNX ürün veritabanı
ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505
KNX ürün veritabanı da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Uygulama Kılavuzu
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)
Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2024-01-18
PDF116,28 kB
Uygunluk beyanı International 2024-01-18
PDF105,11 kB