The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Radyo frekans çözümleri
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • 85745289
    EAN
    4011334375296
    VPE
    1 parça
    • KNX Radyo - hızlı bağlantı
    • Zaman­layıcılar
    • Daha fazla gör

    KNX zamanlayıcı Quicklink, ekran,/B.3/B.7, parlak beyaz 85745289

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    KNX zamanlayıcı Quicklink, ekran,/B.3/B.7, parlak beyaz

    85745289

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    röle girişi,
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    85020100
    85020100
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 17 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 10129909

      2'li çerçeve, kutup beyazı, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 85020100

      €0,00  / *
    • 85121200

      röle girişi,

      €0,00  / *
    • 10158982

      5'li çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10158989

      5'li çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10159909

      5'li çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 13098989

      1'li çerçeve, beyaz

      €0,00  / *
    • 10128982

      2'li çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10128989

      2'li çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10238919

      3'lü yatay çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10139909

      3'lü çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10148982

      4'lü çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10148989

      4'lü çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10149909

      4'lü çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10128919

      2'li dikey çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10138919

      3'lü dikey çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10228919

      2'li çerçeve yatay, parlak beyaz

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      quick­link
    Ekipman
    • Kanal Sayısı
      1
    • Yaz-/kış geçişi
      Evet
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Fonksiy­onlar
    • Astro zaman kaydırması
      2 h
    • Pil yedekleme
      8 h
    • Yıl cinsinden güç rezervi
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    Metinler
    • Fonksiyon
      Kolay ek işlevler: +6 sahne, kısma, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, öncelik, Yapılandırılab­ilir iletim ve/veya alım davranışı, Anahtar kilidi ile, Parti işlevi, otomatik, radyo ve geniş­letme ünitesi komut­larının yürütülm­emesi (anahtar koru­ması), Sıfır­lama işlevi (fab­rika ayarına)
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Evet
    • Radyo protokolü
      KNX Radyo
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      30,30 mm
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 85745289
    PDF
    RoHS report 85745289
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 85745289 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 85745289

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB 2022-05-23 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,30 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      VD5
      16,04 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      13,42 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-17

      PDF
      1,57 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      291,50 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      285,63 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85020100 -
      85020100
    • 2
      85345139 - KNX  hrkt ddktr 1,1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
      85345139
      KNX hrkt ddktr 1, 1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
    • 3
      TU406 -
      TU406
    • 4
      85345131 - KNX  hrkt ddktr 1,1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
      85345131
      KNX hrkt ddktr 1, 1 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
    • 5
      85145129 - KNX 1'li  Quicklink, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      85145129
      KNX 1'li Quicklink, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin