KNX hrkt ddktr 2,2 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz 85346139
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 145 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
-
Desteklenen yapılandırma modlarıquicklink
-
Minimum görev döngüsü1 s
-
Kurulum yüksekliği2,20 - 2,20 m
-
Önerilen kurulum yüksekliği2,20 - 2,20 m
-
Maksimum görev döngüsü180 min
-
KNX radyo Bus sistemi ileEvet
-
Bus bağlantısı dahilEvet
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı5 - 1,000 lx
-
Algılama açısı, ayarlanabilir45 - 90 °
-
Yatay algılama açısı90 - 180
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
MalzemeTermoplastik
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
FonksiyonDimmer yuvalarında kapatma ön uyarısı, Varlık simülasyonu için hafıza işlevi ile, Düğme aracılığıyla cevap parlaklığı için öğretme işlevi, Anahtar kilidi ile, 2 saat boyunca açmak için parti işlevi, Sıfırlama işlevi (fabrika ayarına)
-
Önden maksimum iletim aralığı8 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı6 m
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Kurulum kılavuzu en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Kurulum kılavuzu en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
KNX ürün veritabanı
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Uygulama Kılavuzu
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-05-04
PDF327,96 kB