KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, K.1, parlak beyaz 85656279
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
-
Desteklenen yapılandırma modlarıquicklink
-
Çalışma gerilimi3 - 3 V
-
Kanal Sayısı4
-
Verici görev döngüsü1 %
-
Radyo protokolüKNX Radyo
-
Alıcı kategorisi2
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
Montaj yüksekliği14 mm
-
ColourKutup beyazı
-
MalzemeTermoplastik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
FonksiyonKolay ek işlevler: +6 sahne, açık/kapalı çalışma modu, 1 yukarı/aşağı düğme kontrolü, Sıfırlama işlevi (fabrika ayarına)
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
-
kurulum moduDüz yüzeye montaj ve kombinasyonların uzatılması için
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
KNX ürün veritabanı
KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
VD514,65 MBKNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD12,25 MB -
Uygulama Kılavuzu
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-14
PDF306,69 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-14
PDF307,99 kB