85221100
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (17)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 279 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
-
Anma gerilimi230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Metinler
-
Anahtar moduMekanik ve elektriksel olarak karşılıklı kilitlenmiş 2 röle kontağı ile
-
uzatma birimi girişiYukarı ve aşağı için 230 V genişletme ünitesi girişleri ile
-
Dağıtım kutusuJaluziler için genişletme birimleri basma düğmeleri devreleri, jaluzi yuvaları, jaluziler için anahtarlı basma düğmeleri
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Güç
-
Maksimum anahtarlama gücü2,300 W
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kullanım kılavuzu
Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Kurulum kılavuzu
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Kurulum kılavuzu en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Kurulum kılavuzu en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Daha fazla belge