Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 19 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)20 mA
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileEvet
-
Yükseklik15,70 mm
-
Genişlik66 mm
-
Derinlik14,35 mm
-
Çalıştırma noktalarının sayısı6
-
LED ekranlıEvet
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
MalzemeTermoplastik
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
Etiket alanı vardırEvet
-
Ekran ileHayır
-
FonksiyonZaten tetiklenmiş otomatik işlevlerin manuel olarak kesilmesi için işlev
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
-
SıcaklıkÖlçülen değerlerin nesne üzerinden çıkışını sağlayan entegre sıcaklık sensörü
-
Bus bağlantısı dahilHayır
-
Veri üretmekEvet
-
Veri türleriTemel bilgiler, Genel KNX telgrafı
-
Veri biçimleriKNX (TP)
-
Tahmini günlük veri hacmi10 KB - 100 KB
-
Gerçek zamanlı veri üretimiEvet
-
Cihazda depolanan verilerHayır
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
KNX ürün veritabanı
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Uygulama Kılavuzu
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Uygulama Kılavuzu en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (TR, 2021-08)
Uygulama Kılavuzu tr-TR 2021-11-29
PDF3,31 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-05-04
PDF307,84 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-05-04
PDF283,25 kB