The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Otomasyon anahtar­ları
    • 75665726
    EAN
    4011334384472
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Otomasyon anahtar­ları

    5'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi 75665726

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    5'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi

    75665726

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Evet
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      21,40 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      25 mm
    • Yükseklik
      123,60 mm
    • Genişlik
      70,90 mm
    • Derinlik
      34,80 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      12
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      7021
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • Yüzey kaplaması
      Kadifemsi
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Evet
    Ekran
    • Ekran ile
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, düğme, dimmer, panjur ve termo­stat işlevleri için, Valf koruma işlevli
    • Çalışma modu
      Hareket algılayıcı çalışma modları: konfor, bekleme, gece ve donma/ısı koruma modu
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    • Sıcaklık
      İç ve/veya dış sensör aracılığıyla sıcaklık ölçümü, ortalama değer oluşturma ile
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Genel KNX telgrafı, Sıcaklık ölçümü, Termo­stat
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 75665726
    PDF
    RoHS report 75665726
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75665726 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75665726

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Türkiye

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • SupportDataActNotice

      Resim Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Türkiye

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-03-05

      PDF
      256,99 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-03-05

      PDF
      253,31 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      80960375 - 2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam K.1, ant. mat
      80960375
      2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam K.1, ant. mat
    • 2
      80960379 - 2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam K.1, parlak beyaz
      80960379
      2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam K.1, parlak beyaz
    • 3
      80960275 - 1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, K.1, ant. mat
      80960275
      1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, K.1, ant. mat
    • 4
      80960279 - 1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, K.1, parlak beyaz
      80960279
      1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, K.1, parlak beyaz
    • 5
      75663594 - B.IQu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, al. eloksallı
      75663594
      B.IQu 3'lü termostat, KNX- B.IQ, al. eloksallı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin