The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker K.1
    • 16357103
    EAN
    4011334377962
    VPE
    1 parça
    • Aydın­latma kontrolü - Berker K.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker K.5
    • Daha fazla gör

    kapak, K.5, al. eloksallı 16357103

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    kapak, K.5, al. eloksallı

    16357103

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Döner kumanda düğmesi
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Alüminyum
    • İşlem
      Elok­sallı
    Ölçüler
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Yükseklik
      56,10 mm
    • Derinlik
      22 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Merkezî kapaklar
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 16357103
    PDF
    RoHS report 16357103
    PDF

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      14657009 - kapak 3gang, K.1, parlak beyaz
      14657009
      kapak 3gang, K.1, parlak beyaz
    • 2
      14157003 - kapak, mercek, K.5, al. eloksallı
      14157003
      kapak, mercek, K.5, al. eloksallı
    • 3
      14157004 - kapak, mercek, K.5, paslanmaz,çelik, mat metal malzeme
      14157004
      kapak, mercek, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
    • 4
      14157009 - kapak, mercek, K.1, parlak beyaz
      14157009
      kapak, mercek, K.1, parlak beyaz
    • 5
      14157006 - kapak, mercek, K.1, ant. mat,lake
      14157006
      kapak, mercek, K.1, ant. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin