lamba yüzeyi E10, K.1, parlak beyaz 11657009
EAN
4011334267843
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
5101
Buton ve lamba E10 modül ekleri
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 41 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Bağlantı
-
Lamba soketi tipiE10
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Kesim çapı27,20 mm
Metinler
-
KünyeBaskısız
-
kurulum moduTak-çıkar montaj için merkezî plaka
-
EtiketEtiket alanı olmadan
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin