Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak 5035
EAN
4011334030447
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (24)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları için aydınlatma yuvası 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 285 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
-
anlık kontak akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıÇiftli kapak
-
Kutup sayısı1
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
-
ŞeffafHayır
Ölçüler
-
Yükseklik70,80 mm
-
Genişlik70,80 mm
-
Derinlik41,60 mm
-
Bütünleşik derinlik32,30 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular35 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı2
-
Basma düğmesi tipiSeri yaylı buton
-
Geribildirim sinyal kontağı ileHayır
Bağlantı
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK07
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Related SystemsBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Daha fazla belge