kapaklar, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake 16236084
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 67 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıÇiftli kapak
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kodRAL'a benzer 9006
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeDuroplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik58 mm
-
Genişlik58 mm
-
Derinlik22,50 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiKelepçe montajı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Yapılandırma
-
Dokunsal sembollüHayır
-
Related SystemsS.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Daha fazla belge