LED sinyal lambası, kırmızı/yeşil aydınlatma Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake 29526084
EAN
4011334447054
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Gerilim
-
Anma gerilimi230 V
Güç
-
Kullanılan güç0,50 W
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Aydınlatma
-
lamba tipiLED
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik70 mm
-
Genişlik70 mm
-
Derinlik50 mm
Bağlantı
-
kablo kesiti2,50 - 2,50 mm²
-
Montaj tipiTırnaklı montaj, Vida bağlantısı
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge