Kapak serisi 3035
EAN
4011334023357
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (24)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları için aydınlatma yuvası 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 285 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 AX (100W LED (SBL))
-
Anma akımı10 A
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Plastik
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiTemel eleman
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı2
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik32 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular35 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK07
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıÇiftli kapak
Bağlantı
-
Montaj tipiTırnaklı montaj
-
Konnektör/priz tipiPriz kelepçesi
Metinler
-
kurulum moduKör kapaklar ile
-
Bağlantı tipiTak-çıkar uçlar ile
-
AydınlatmaAydınlatma ve izleme devresi için
-
Anahtar moduSeri
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Daha fazla belge