The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Q.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.1
    • 1675
    EAN
    4011334282730
    VPE
    10 Parçalar
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker S.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.1
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker Q.1
    • HVAC kontrol - Berker Q.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.3
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker Q.3
    • HVAC kontrol - Berker Q.3
    • Aydın­latma kontrolü - Berker K.1
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker K.1
    • HVAC kontrol - Berker K.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker K.5
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker K.5
    • HVAC kontrol - Berker K.5
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.1
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker R.1
    • HVAC kontrol - Berker R.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.3
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker R.3
    • HVAC kontrol - Berker R.3
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.8
    • Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker R.8
    • HVAC kontrol - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    Neon lamba N terminali, ışık kontrolü, gri 1675

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Neon lamba N terminali, ışık kontrolü, gri

    1675

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Basma düğmesi 3 mevcut ürünler
    • Basmalı anahtar 3 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 6 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Basma düğmesi
    • Basmalı anahtar
    • 5031

      Buton NA kontak

      €0,00  / *
    • 5035

      Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak

      €0,00  / *
    • 5036

      Buton enversör aydınlatmalı

      €0,00  / *
    • 3035

      Kapak serisi

      €0,00  / *
    • 3036

      enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü

      €0,00  / *
    • 3037

      kapak, Modül girişi, ışık kontrolü

      €0,00  / *

    Referans olarak

    • 5031

      Buton NA kontak

      €0,00  / *
    • 3035

      Kapak serisi

      €0,00  / *
    • 5035

      Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak

      €0,00  / *
    • 5036

      Buton enversör aydınlatmalı

      €0,00  / *
    • 3036

      enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü

      €0,00  / *
    • 3037

      kapak, Modül girişi, ışık kontrolü

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma gerilimi
      230 - 230 V
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      0
    Ölçüler
    • Yükseklik
      11 mm
    • Genişlik
      23,60 mm
    • Derinlik
      19,40 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Malzemeler
    • Colour
      Gri
    Aydın­latma
    • lamba tipi
      Fluo lamba

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 1675
    PDF
    RoHS report 1675
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 1675 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 1675

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      14357003 - 2'li kapak, K.5, al. eloksallı
      14357003
      2'li kapak, K.5, al. eloksallı
    • 2
      14267009 - kapak, K.1, parlak beyaz
      14267009
      kapak, K.1, parlak beyaz
    • 3
      14057009 - kapak, K.1, parlak beyaz
      14057009
      kapak, K.1, parlak beyaz
    • 4
      85141173 - 1'li,K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      85141173
      1'li, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
    • 5
      85142177 - 2'li,K.5, al. mat,lake
      85142177
      2'li, K.5, al. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin