• Berker Q.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.1
    • 11466084
    EAN
    4011334443001
    VPE
    10 Parçalar
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.3
    • Daha fazla gör

    11466084

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    11466084

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Çekme kordonu
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Kadifemsi
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      58,20 mm
    • Genişlik
      58,20 mm
    • Derinlik
      25 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Merkezî kapaklar
    • Related Systems
      S.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11466084
    PDF
    RoHS report 11466084
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11466084 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11466084

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      11466086 -  bej deri anahtar/ butonu, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi
      11466086
      bej deri anahtar/ butonu, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi
    • 2
      16236086 - 2 gang kapak, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      16236086
      2 gang kapak, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    • 3
      11466089 - ipli anahtar Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      11466089
      ipli anahtar Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    • 4
      16216089 - kapak, mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
      16216089
      kapak, mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    • 5
      16326086 - kapak, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
      16326086
      kapak, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin