Havadan merkez p 4 delikli (Hirschmann),ant. mat 14831606
EAN
4011334227243
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 51 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik51,50 mm
-
Genişlik51,50 mm
-
Derinlik8 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiKoaksiyel
-
Bağlantı sayısı4
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Related SystemsK.x, S.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin