The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Q.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Q.1
    • 10107000
    EAN
    4011334272861
    VPE
    1 parça
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Q.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Q.3
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker K.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker K.5
    • Daha fazla gör

    anahtar için sızdırmazlık seti, K.x/Q.x, şeffaf 10107000

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    anahtar için sızdırmazlık seti, K.x/Q.x, şeffaf

    10107000

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      73,70 mm
    • Genişlik
      78,10 mm
    • Derinlik
      20,90 mm
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      K.x, S.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 10107000
    PDF
    RoHS report 10107000
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10107000 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10107000

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09) | Hager Türkiye

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      345,38 kB
      Resim Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08) | Hager Türkiye

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23

      PDF
      300,80 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      10107100 - anahtar için sızdırmazlık seti, K.x/Q.x, şeffaf
      10107100
      anahtar için sızdırmazlık seti, K.x/Q.x, şeffaf
    • 2
      10107200 - sızdırmazlık seti. prizler/yüzeyler, K.x/Q.x, çev.
      10107200
      sızdırmazlık seti. prizler/yüzeyler, K.x/Q.x, çev.
    • 3
      10457009 - kör kapak, K.1, parlak beyaz
      10457009
      kör kapak, K.1, parlak beyaz
    • 4
      10457006 - kör kapak, K.1, ant. mat,lake
      10457006
      kör kapak, K.1, ant. mat, lake
    • 5
      6710457009 - kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, K.1, parlak beyaz
      6710457009
      kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, K.1, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin