The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5
    • 11827003
    EAN
    4011334377665
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5

    toz korumalı 2, K.5, al. mat,lake 11827003

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    toz korumalı 2, K.5, al. mat,lake

    11827003

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Derinlik
      14 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Modüler jak
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      2
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    İndirilenler

    • Resim 11827003 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11827003

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315407003 - VGA vb, K.5, al. mat,lake
      3315407003
      VGA vb, K.5, al. mat, lake
    • 2
      14077004 - FCC K.5, paslanmaz,çelik, mat metal yüzey
      14077004
      FCC K.5, paslanmaz, çelik, mat metal yüzey
    • 3
      10057006 - K.1/K.5, ant. mat,lake
      10057006
      K.1/K.5, ant. mat, lake
    • 4
      3315417003 - VGA priz, vidalı terminalleri, K.5, al. mat,lake
      3315417003
      VGA priz, vidalı terminalleri, K.5, al. mat, lake
    • 5
      3315427004 - Yüksek çözünrllk priz K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      3315427004
      Yüksek çözünrllk priz K.5, paslanmaz, çelik mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin