The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • Otel uygu­laması - Berker K.5
    • 16417104
    EAN
    4011334275992
    VPE
    10 Parçalar
    • Otel uygu­laması - Berker K.5

    baskılı, otel,kırmızı mercek, K.5, çelik mat,lake 16417104

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    baskılı, otel,kırmızı mercek, K.5, çelik mat,lake

    16417104

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Otel kartı
    Malzemeler
    • Colour
      Paslanmaz çelik
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9022
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Paslanmaz çelik, Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş, Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      70 mm
    • Derinlik
      25 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Evet
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16417104
    PDF
    Hager RoHS report 16417104
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 16417104 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 16417104

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Türkiye

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Resim Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Türkiye

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Resim Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Türkiye

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
      Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Uygunluk beyanı International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      4
    • 1
      16417106 - baskılı, otel kart,kırmızı mercek, K.1, ant. mat lak
      16417106
      baskılı, otel kart, kırmızı mercek, K.1, ant. mat lak
    • 2
      16417109 - baskılı, otel kart,kırmızı mercek, K.1, beyaz gl.
      16417109
      baskılı, otel kart, kırmızı mercek, K.1, beyaz gl.
    • 3
      16417114 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, K.5, paslanmaz,çelik lake
      16417114
      Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, K.5, paslanmaz, çelik lake
    • 4
      16417134 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, K.1, al. mat,lake
      16417134
      Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, K.1, al. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin