priz vidalı terminalleri, K.5, al. eloksallı 41157003
EAN
4011334378396
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 20 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeAlüminyum
-
İşlemEloksallı
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular31 mm
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıSCHUKO
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileHayır
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileHayır
-
Çarpma direnci, IKIK07
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileHayır
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Daha fazla belge