topraklı priz+LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.K5,al.lac 6765107003
EAN
4011334384304
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 9 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 10 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş, Vernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıTopraklama pimi
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileEvet
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Kontroller ve göstergeler
-
Kurulum cihazları için aydınlatma tipiEntegre oryantasyon aydınlatması
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileEvet
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin