kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat 47527204
EAN
4011334275848
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 21 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourPaslanmaz çelik
-
RAL kod9022
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Paslanmaz çelik
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular31 mm
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiPriz kelepçesi
-
Bağlantı tipiTak-çıkar bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıSCHUKO
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileEvet
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileHayır
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırEvet
Kapak, kapı
-
Kapak tipiMenteşeli kapak geri düşer
Kapasite
-
Modül sayısı1
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
-
Çarpma direnci, IKIK07
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP44
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileHayır
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Daha fazla belge