The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5
    • 10357003
    EAN
    4011334377436
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5

    TAE malzemesiK.5, al. eloksallı 10357003

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TAE malzemesiK.5, al. eloksallı

    10357003

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Alüminyum
    • İşlem
      Elok­sallı
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Derinlik
      6 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      TAE
    • Bağlantı sayısı
      1
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 10357003
    PDF
    RoHS report 10357003
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10357003 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10357003

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2023-04-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      11707004 - toz koruma malzeme, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      11707004
      toz koruma malzeme, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
    • 2
      12017013 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli K.5, diğer, eloksallı
      12017013
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli K.5, diğer, eloksallı
    • 3
      10057003 - K.1/K.5, al. mat,lake
      10057003
      K.1/K.5, al. mat, lake
    • 4
      14097003 - FCC 2 gang, K.5, diğer, eloksallı
      14097003
      FCC 2 gang, K.5, diğer, eloksallı
    • 5
      10357004 - TAE p.K.5, paslanmaz,çelik, mat metal malzeme
      10357004
      TAE p.K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin