The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5
    • 10357004
    EAN
    4011334281733
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5

    TAE p.K.5, paslanmaz,çelik, mat metal malzeme 10357004

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TAE p.K.5, paslanmaz,çelik, mat metal malzeme

    10357004

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Paslanmaz çelik
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9022
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Paslanmaz çelik
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Derinlik
      6 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      TAE
    • Bağlantı sayısı
      1
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10357004
    PDF
    RoHS report 10357004
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10357004 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10357004

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2023-04-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315407003 - VGA vb, K.5, al. mat,lake
      3315407003
      VGA vb, K.5, al. mat, lake
    • 2
      11827003 - toz korumalı 2, K.5, al. mat,lake
      11827003
      toz korumalı 2, K.5, al. mat, lake
    • 3
      10057006 - K.1/K.5, ant. mat,lake
      10057006
      K.1/K.5, ant. mat, lake
    • 4
      14077004 - FCC K.5, paslanmaz,çelik, mat metal yüzey
      14077004
      FCC K.5, paslanmaz, çelik, mat metal yüzey
    • 5
      3315427004 - Yüksek çözünrllk priz K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      3315427004
      Yüksek çözünrllk priz K.5, paslanmaz, çelik mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin