The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • HVAC kontrol - Berker K.5
    • 20447104
    EAN
    4011334354741
    VPE
    1 parça
    • HVAC kontrol - Berker K.5

    Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, K.5, paslanmaz,çelik, lak 20447104

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, K.5, paslanmaz,çelik, lak

    20447104

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Ayarlar
    • Konfor sıcaklık ayar noktası
      10 - 40 °C
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      42 mm
    Güç kaynağı
    • Besleme gerilimi
      230 V AC
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      230 - 230 V
    Elektrik akımı
    • maksimum anahtar­lama akımı
      10 A
    Malzemeler
    • Colour
      Paslanmaz çelik
    Güç
    • Beklemede güç tüke­timi (sol beklemede)
      1,20 W
    Kullanım koşul­ları
    • Enerji verim­lilik sınıfı
      IV (2%)
    Ekipman
    • Anahtar­lama sıcaklığı farkı
      0,50 K
    • Prob tipi
      Dirençli sensör
    • Ekran tipi
      LCD
    • Yaz-/kış geçişi
      Evet
    Ekran
    • Ortam sıcaklığı ekranı ile
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 20447104
    PDF
    RoHS report 20447104
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 20447104 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 20447104

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Türkiye

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2015-08-20

      PDF
      971,74 kB
      Resim Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Türkiye

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2023-08-14

      PDF
      536,51 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-01-19

      PDF
      156,56 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-01-19

      PDF
      155,89 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75941001 - Sensör girişi, KNX
      75941001
      Sensör girişi, KNX
    • 2
      75940489 - Sensör girişi için p/B.3/B.7, beyaz mat/kadifemsi
      75940489
      Sensör girişi için p/B.3/B.7, beyaz mat/kadifemsi
    • 3
      3037 - kapak,  Modül girişi, ışık kontrolü
      3037
      kapak, Modül girişi, ışık kontrolü
    • 4
      3036 - enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü
      3036
      enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü
    • 5
      5031 - Buton NA kontak
      5031
      Buton NA kontak

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin