The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker K.5
  • Çerçev­eler ve sıva üstü kutular - Berker K.5
  • 10527003
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

sıva üstü Kutu 2'li yatay, K.5, al. mat,lake 10527003

EAN
4011334377481
VPE
5 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

sıva üstü Kutu 2'li yatay, K.5, al. mat,lake

10527003

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Priz çıkışı 1 mevcut ürünler

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 4 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Priz çıkışı
  • 47357003

    priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, al. eloksallı

    0,00 €  / *

Referans olarak

  • 13237003

    2'li dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı

    0,00 €  / *
  • 13237004

    2'li dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey

    0,00 €  / *
  • 13637003

    2'li yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı

    0,00 €  / *
  • 13637004

    2'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kapa­site
  • Modül sayısı
    2
Malzemeler
  • Colour
    Alüminyum
  • RAL kod
    9006
  • Yüzey kaplaması
    Matt
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • İşlem
    İşlem görmemiş, Vernikli
Ölçüler
  • Yükseklik
    82 mm
  • Genişlik
    159,50 mm
  • Derinlik
    41,50 mm
  • Bütün­leşik derinlik
    36 mm
Ekipman
  • Kablo girişli
    Evet
Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva üstü montaj
Akse­suarlar
  • Çerçeve kapağı ile
    Hayır
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
  • Related Systems
    K.x
  • Related Series
    K.5

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 10527003
PDF

İndirilenler

  • Resim 10527003 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 10527003

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10417004 - sıva üstü Kutu 1'li, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
    10417004
    sıva üstü Kutu 1'li, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
  • 2
    13637004 - 2'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, mat metal malzeme
    13637004
    2'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
  • 3
    13097004 - 1'li çerçeve, K.5, paslanmaz çelik, mat metal
    13097004
    1'li çerçeve, K.5, paslanmaz çelik, mat metal
  • 4
    13437003 - 4'lü dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı
    13437003
    4'lü dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı
  • 5
    10427003 - sıva üstü Kutu 2'li dikey, K.5, al. mat,lake
    10427003
    sıva üstü Kutu 2'li dikey, K.5, al. mat, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin