Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 21 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kodRAL'a benzer 9006
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeAlüminyum
-
İşlemEloksallı
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik7 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP44
-
Çarpma direnci, IKIK05
Bağlantı
-
Montaj tipiVida bağlantısı
-
Pençeli kurulum ileHayır
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiPriz çıkışlı temel eleman
-
Related SystemsK.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Daha fazla belge