Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 9 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 20 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular27 mm
-
Derinlik36,40 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Bütünleşik derinlik24,90 mm
Ekipman
-
Toz kapağı ileHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
BlendajlıEvet
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
-
ColourAlüminyum
-
RAL kodRAL'a benzer 9006
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
İşlemVernikli
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiUSB
-
Bağlantı sayısı2
-
Montaj tipiMontaj vidası
Metinler
-
kurulum moduVidalı sabitleme için, Kör kapaklar olmadan
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge