The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5
    • 11827004
    EAN
    4011334275589
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker K.5

    toz korumalı 2, K.5, paslanmaz çelik mat,lake 11827004

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    toz korumalı 2, K.5, paslanmaz çelik mat,lake

    11827004

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Paslanmaz çelik
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9022
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Paslanmaz çelik, Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      70,50 mm
    • Derinlik
      14 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Modüler jak
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      2
    • Related Systems
      K.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    İndirilenler

    • Resim 11827004 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11827004

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Uygunluk beyanı International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      14097003 - FCC 2 gang, K.5, diğer, eloksallı
      14097003
      FCC 2 gang, K.5, diğer, eloksallı
    • 2
      12017014 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, K.5, paslanm., çelik, metal mat
      12017014
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, K.5, paslanm., çelik, metal mat
    • 3
      12017013 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli K.5, diğer, eloksallı
      12017013
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli K.5, diğer, eloksallı
    • 4
      10057003 - K.1/K.5, al. mat,lake
      10057003
      K.1/K.5, al. mat, lake
    • 5
      3315397004 - USB/3,5mm ses vb. priz, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      3315397004
      USB/3, 5mm ses vb. priz, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin