1'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah 85141131
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Akıllı kontrol elemanı 3 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 145 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
Gerilim
-
Anma gerilimi12 - 12 V
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kodRAL'a benzer 9005
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
İşlemİşlem görmemiş
-
MalzemeTermoplastik
Uyumluluk
-
Anahtar ile uygundurEvet
-
Dimmer için uygundurEvet
-
Panjur için uygundurHayır
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge