The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker R.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.1
    • 11462045
    EAN
    4011334366522
    VPE
    10 Parçalar
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.3
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    ipli anahtar R.1/R.3, parlak siyah 11462045

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ipli anahtar R.1/R.3, parlak siyah

    11462045

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Çekme kordonu
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      58,10 mm
    • Genişlik
      58,10 mm
    • Derinlik
      25,70 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Merkezî kapaklar
    • Related Systems
      R.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11462045
    PDF
    RoHS report 11462045
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11462045 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11462045

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      16332045 - kapak, R.1/R.3, parlak siyah
      16332045
      kapak, R.1/R.3, parlak siyah
    • 2
      16202025 - Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
      16202025
      Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
    • 3
      16322089 - kapak, R.1/R.3, beyaz
      16322089
      kapak, R.1/R.3, beyaz
    • 4
      16202015 - Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
      16202015
      Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
    • 5
      16242089 - baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz
      16242089
      baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin