The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker R.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.1
    • 16242089
    EAN
    4011334366461
    VPE
    10 Parçalar
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.1
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.3
    • Aydın­latma kontrolü - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz 16242089

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz

    16242089

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Tekli kapak
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      9010
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      57,80 mm
    • Genişlik
      57,80 mm
    • Derinlik
      20 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Evet
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP44
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Daha yüksek IP sınıfında kullanılab­ilir
      Çerçeve kapatma seti ile birlikte IP44
    Yapılandırma
    • Dokunsal sembollü
      Hayır
    • Related Systems
      R.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16242089
    PDF
    RoHS report 16242089
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 16242089 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 16242089

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Uygunluk beyanı International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      16202069 - Zil için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz
      16202069
      Zil için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz
    • 2
      16322089 - kapak, R.1/R.3, beyaz
      16322089
      kapak, R.1/R.3, beyaz
    • 3
      16322045 - kapak, R.1/R.3, parlak siyah
      16322045
      kapak, R.1/R.3, parlak siyah
    • 4
      16202025 - Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
      16202025
      Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
    • 5
      16202035 - Işık için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
      16202035
      Işık için sembol, R.1/R.3, parlak siyah

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin