1'li,Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 85141126
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 67 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
Gerilim
-
Anma gerilimi12 - 12 V
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kodRAL'a benzer 7021
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
İşlemVernikli
-
MalzemeTermoplastik
Uyumluluk
-
Anahtar ile uygundurEvet
-
Dimmer için uygundurEvet
-
Panjur için uygundurHayır
Metinler
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge