The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 3315421606
    EAN
    4011334330516
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    Yüksek çözünrllk priz B.3/B.7, ant. mat 3315421606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Yüksek çözünrllk priz B.3/B.7, ant. mat

    3315421606

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      HDMI
    • Bağlantı sayısı
      1
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      18 mm
    • Derinlik
      28,30 mm
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      16,80 mm
    Ekipman
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    • Menteşeli kapak ile
      Hayır
    • Blendajlı
      Evet
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    Frekans
    • Frekans
      50 - 85 Hz
    Güvenlik
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Metinler
    • kurulum modu
      Vidalı sabi­tleme için, Kör kapaklar olmadan

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 3315421606
    PDF
    Hager RoHS report 3315421606
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 3315421606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315421606

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      381,85 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      12031606 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.3/B.7, ant. mat
      12031606
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.3/B.7, ant. mat
    • 2
      3315411606 - VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
      3315411606
      VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
    • 3
      3315391909 - USB'li priz
      3315391909
      USB'li priz
    • 4
      3315391606 -
      3315391606
    • 5
      3315431606 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat
      3315431606
      Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin