The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 10191404
    EAN
    4011334223160
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    B.7, merkezi plaka, al. mat,lake 10191404

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    B.7, merkezi plaka, al. mat,lake

    10191404

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      55 mm
    • Derinlik
      20 mm
    Bağlantı
    • Bağlantı sayısı
      0
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10191404
    PDF
    RoHS report 10191404
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10191404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10191404

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      379,59 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      12031909 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      12031909
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 2
      3315428982 - Yüksek çözünrllk priz, parlak beyaz
      3315428982
      Yüksek çözünrllk priz, parlak beyaz
    • 3
      260205 -
      260205
    • 4
      11701606 - toz koruma malzeme, B.3/B.7, ant. mat
      11701606
      toz koruma malzeme, B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      3315408989 - VGA vb,/B.3/B.7, parlak beyaz
      3315408989
      VGA vb, /B.3/B.7, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin