The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Jaluzi kontrolü - Berker S.1
    • 16441404
    EAN
    4011334221814
    VPE
    10 Parçalar
    • Jaluzi kontrolü - Berker S.1

    2'li kapak, ok baskılı B.7, al. mat,lake 16441404

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    2'li kapak, ok baskılı B.7, al. mat,lake

    16441404

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Çiftli kapak
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş, Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      54,90 mm
    • Genişlik
      55,70 mm
    • Derinlik
      22 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    Yapılandırma
    • Dokunsal sembollü
      Hayır
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    İndirilenler

    • Resim 16441404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 16441404

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Uygunluk beyanı International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85241182 - buton, S.1  beyaz
      85241182
      buton, S.1 beyaz
    • 2
      85241189 - buton, B.3/B.7,  beyaz
      85241189
      buton, B.3/B.7, beyaz
    • 3
      85241183 - buton, B.7, al. mat ,lake
      85241183
      buton, B.7, al. mat , lake
    • 4
      16201616 -  ok,sembolü,/B.3/B.7, ant. mat
      16201616
      ok, sembolü, /B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      503520 - 1 kutuplu jaluzi kontrol butonu
      503520
      1 kutuplu jaluzi kontrol butonu

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin